用于脂润滑应用场合的HM和TL密封件

HM14
SKF为中速运行且要求较低的脂润滑应用提供多种径向轴密封件。 这些密封件中大部分不带弹簧。 该密封件安装时通常唇口向外,以提供最佳的防护能力。 典型应用是脂润滑农用机械。
以下是SKF供应的此种类型最常用的设计。 关于可用设计的更多信息,请与SKF联系。
HM1(图1)、HM3(图2)、HM4(图3)、HM8(图4)、HM11(图5
HM12(图6)、HM14(图7)、HM18(图8)、HM21(图9)、HM102(图10
HMA6(图11)、HMA8(图12)、HMA10(图13)、HMA11(图14)、HMA14(图15
HMA21(图16)、HMA22(图17)、HMA76(图18)、HMA85(图19)、HMA94(图20
HMA96(图21)、HMA101(图22)、TL1(图23)、TL4(图24)、TL5(图25
TL6(图26)、TL7(图27)、TL8(图 18
允许的工作条件可在密封件选择表中查到。
SKF logo