HMS5和HMSA10密封件

主要特征

HMS5
SKF公制橡胶外径径向轴密封件HMS5(图1)和HMSA10(图2),根据ISO 6194-1和DIN 3760设计,可用于广泛的工业应用场合。 HMS5和HMSA10密封件的现有尺寸范围包含ISO 6194-1和DIN 3760全部尺寸,轴径不超过250 mm(9.842 in.),且广泛的尺寸范围在市场中普遍使用。 我们会不断增加新尺寸类型。 主要特点包括:
  • 优化的密封唇材料
  • 带弹簧的密封唇
  • 最佳平衡的密封唇和腰部截面
  • 波纹式外径
  • 副唇(仅限HMSA10密封件)

设计

橡胶外径为密封件腔体提供优化的密封性能,在表面粗糙度很大或剖分式腔体中也是如此。 波纹外径提供增强的密封能力和密封件在腔体中的保持能力 并且还能在安装过程中防止弹簧脱落。
带弹簧的密封唇有助于对动态跳动做出快速反应并且保持密封性能,即使是在密封唇过度磨损的情况下。
密封唇和腰部经过优化平衡,以承受高的动态跳动和轴与孔的不对中。
HMSA10密封件的副唇是非接触型的,这表示该密封件的正常运行速度可以与单唇HMS5密封件相同。

材料

用于HMS5和HSMA10密封件的优化丁腈橡胶复合材料采用RG型号后缀。 该复合材料是SKF的长期经验与其密封材料研发最新发现相结合所产生的成果。 这种材料的优点包括:
  • 抗老化性佳
  • 极佳的泵吸能力
  • 良好的耐磨性
泵吸能力由密封件将一定量的油从气侧送回油侧所需的时间来界定。 SKF研发的RG丁腈橡胶复合材料的微观结构大幅提高对油的泵吸能力,()。 在图表1中,耐久性测试结果显示这种优化的丁腈复合材料制成的密封件使用寿命更长。
HMS5和HMSA10密封件中的全部产品也可用氟橡胶复合材料制造,带有一个不锈钢紧箍弹簧。 这种橡胶复合材料采用型号后缀V,用于温度超过丁腈橡胶极限的应用场合。

应用和运行条件

HMS5和HMSA10密封件专为油润滑或脂润滑应用而设计,运行温度范围为–40到+100 °C (–40到+210 °F),短期可达到120 °C(250 °F)。 这类密封件也适合多种粘度的密封润滑剂。
圆周速度:最高14 m/s(2755 ft/min)
运行压力:最大0.03 MPa (5 psi)
这些数值是每种服务条件下的最大值,而且不能同时出现。 应该考虑运行条件如何相互影响。
SKF logo