PTFE密封件

PTFE密封件
带有一个或以上PTFE密封唇的径向轴密封件,其设计用于承受各种恶劣环境、高温、高压和密封唇干摩擦等条件,这些条件是传统径向轴密封件的橡胶密封唇材料所不能承受的。 其中许多PTFE材料通过FDA(美国食品及药品管理局)认证。 这些PTFE密封件的主要优点包括:
  • 高耐化学腐蚀性
  • 承受速度最高达30 m/s(5900 ft/min)
  • 适用运行温度范围大:-70至+250 ℃(–95至+480 °F)
  • 承压高达3.5 Mpa(500 psi)
  • 承受干摩擦

产品系列

如图所示为最常用的带有PTFE密封唇的SKF密封件设计精选。 它们可安装在传统径向密封件的现有座孔中,前提是该座孔的制作符合国际标准。
PTFE密封件有两种主要类型: 带有金属外壳的密封件SL(图1),SLX(图2),SLS(图3),SLA(图4),DL(图5)和DLA(图6)外壳的密封件(YSLE(图7),YNSLE(图8)和YSL(图9)。 金属外壳可用钢、铝或SS 304、SS 316和SS 316 TI中任何一种不锈钢制造。 PTFE材料的选择应基于应用的需要。
不带金属外壳的PTFE密封件可在外径槽中加装O型圈,形成静态密封功能。 PTFE和O型圈的材料是根据不同运行条件选择的,比如用于食品行业,设备可拆卸进行清洗。

PTFE材料

在选择密封件材料时通常需要对材料的优缺点进行权衡。 目前存在多种具有不同填料的PTFE材料。 常见的填料包括玻璃纤维、碳、石墨、二氧化钼、金属氧化物和各种聚合物。 每一种材料的特性适用于不同的应用与工况。 所有填充的PTFE材料通常都拥有更强的耐磨损和抗变形能力。
无填充的PTFE通常比有填充的PTFE材料具有较低的摩擦系数,且对密封件配合表面所造成的磨损最小。 但是,无填充的PTFE材料密封唇在载荷下的耐磨损和抗变形能力是有限的。
SKF最常推荐的PTFE材料,见。 除了基于PTFE的复合材料,SKF还提供其它经改进的塑料材料径向轴密封件,其中一些见
为达到满意的密封性能,选择合适的金属外壳和O型圈材料非常重要。 请与SKF联系以获取更多信息。

安装

拿取和安装PTFE密封件时必须特别注意。 更多详情,请参见PTFE密封件一节。

尺寸范围和供应

SKF的大多数PTFE径向轴密封件按客户要求定制,以满足不同应用场合的需求。 但也有一些标准的尺寸范围,轴径大约为6到200 mm(0.250到 8 in.),孔径大约为16到230 mm(0.630到9 in.)。 关于设计和尺寸的更多信息,请与SKF联系。
SKF logo