X密封件,对座孔进行密封

X15
SKF提供一种径向轴密封件类型,内径与轴紧配合,密封唇用来密封座孔。 该密封件安装时密封唇朝外,以提供最佳的防护能力。 主要应用是脂润滑农用机械。 以下是SKF供应的最常用设计。 关于可用设计的更多信息,请与SKF联系。



X1(图1),X2(图2),X4(图3),X12(图4),X13(图5
X14(图6),X15(图7),XH15(图8
允许的工作条件可在密封件选择表中查到。
SKF logo