其他设计特色

弹簧接头

HS和HSF密封件的不锈钢紧箍弹簧接头有不同的连接方式。 螺纹弹簧接头(图1)适用于除有另行规定外的所有HSF密封件、实心的HS4和HS5密封件以及轴径小于或等于455 mm (18 in.)的剖分式HS6和HS8密封件。 钩扣型弹簧接头(图2)适用于轴径大于455 mm (18 in.)的HS6和HS8密封件。 所有HS7密封件带有特殊线控接头(图3),该接头仅适用于此类密封件。

间隔凸缘

所有金属骨架外壳式密封件设计都可配置间隔凸缘,间隔凸缘可以为顺序安装或者背靠背安装的密封件提供隔离,以便于密封件的唇口有足够的空间润滑(图4)。
金属骨架外壳式HDS密封件固定高度凸缘通常为,直径9.5mm(0.375 in.),宽度范围为3.2mm(0.125 in.)到12.7mm(0.5 in)并以1.6mm(0.063 in.)为增量。 所有金属骨架外壳密封件都可以选择该固定宽度凸缘。
所有标准的可调节凸缘直径为9.5 mm(0.375 in.),宽度为9.5 mm(0.375 in.)。 移除钢垫圈后,这些凸缘可调节至更小的宽度,以1.6 mm(0.063 in.)为增量。 凸缘也可以整个移除。 如果需要,还可提供宽度为12.7 mm(0.5 in.)的更长的可调节凸缘,但这类凸缘的宽度难以调小。
某些小密封截面密封件可能需要特殊的小直径凸缘,直径为5.3 mm(0.210 in.),宽度范围为1.6到3.2 mm(0.063到0.125 in.)。
凸缘位于密封件底部周围,占四个、六个或八个间隔点,其数量取决于密封件外径()。
根据客户需要,可为HDL密封件提供固定宽度凸缘。

SKF Springlock

SKF Springlock的密封唇特征为,弹簧槽270度包裹紧箍弹簧(图5)。 它在安装时起到固定弹簧的作用,并且是所有HS密封件和装弹簧的金属外壳HDS密封件的标配。

SKF Springcover

弹簧错位在盲装过程中可能不易察觉,这时SKF Springcover就派上用场(图6)。 它还可以保护弹簧不受灰尘、水和其它污染物的影响。 SKF Springcover灵活性强,能遮盖不锈钢紧箍弹簧的裸露部分,而不会给弹簧性能带来消极影响。

SKF Bore Tite涂层

SKF Bore Tite涂层是一种水基丙烯酸密封剂,用于大多数SKF金属外壳密封件。 这种密封剂涂覆在密封件的外径上(图7)。 SKF Bore Tite涂层具有柔韧性,厚度为0.03到0.07 mm(0.0012到0.0028 in.),有助于适应座孔表面的小瑕疵。 该涂层能在温度高达200 °C(390 °F)的环境下使用,兼容大多数油、润滑脂、水性酸、醇类和二醇类。 注意SKF Bore Tite涂层不兼容芳香烃、酮类或酯类。 接触这些物质后,如果快速擦除。则涂层与其影响很小或不受影响。
SKF logo