适用于重型工业应用场合的密封件

HDS2
重型工业如金属、建筑、风能、林业、矿业和纸浆与造纸业给径向轴密封件带来具有挑战性的环境。 这些密封件在广泛范围的速度、温度和环境条件下运行,在需要可靠保持润滑剂的同时,并防止严重污染物进入系统。
用于重型工业应用场合的SKF密封件有不同种类的设计和材料,以满足每一种具有挑战性的应用的不同需求。 其种类包括重型金属外壳密封件、带金属嵌件的橡胶外径密封件或纤维增强和全橡胶密封件。 简明的密封件选择指导,可参考密封件选择表

Heavy Industrial Seals selection

SKF logo