其他设计类型

HDS1、HDS2、HDS7和HDSE密封件的设计可带有一个辅助性PTFE唇(图1),以进一步保护轴承和密封唇在重污染环境中阻止粉尘颗粒进入,例如采矿和水泥工业中。
PTFE唇还可以进行定位和导向,以额外保持润滑剂(图2)。
PTFE唇夹在金属壳和橡胶密封件本体之间,对密封件宽度没有明显增加。 它具有良好的耐化学性和耐磨损性,能承受干运行,并且在产生最小摩擦力矩的同时提升密封性能。 由SKF研发的SKF Duralife结合了PTFE副唇和氟橡胶制成的密封唇,创造了行之有效的密封解决方案。
安装时必须特别注意防止损坏PTFE唇。 更多详情,请参见PTFE密封件一节。
产品名称中的字母F(图3)和H(图4)表示PTFE副唇设计,包括唇的位置和方向。
HDS1、HDS2、HDS7密封件(带或不带辅助性PTFE唇)以及HDSA、HDSB和HDSC密封件,其外径都可以覆有橡胶,适用于孔温度最高达100 °C(210 °F)的应用场合(图5)。 这种设计特点有一系列重要优势:
  • 补偿油封座孔表面的瑕疵,通过减少旁路泄漏来提高密封性能。
  • 例如在失圆的条件下,防止污染物经由油封座孔和密封件外径的间隙进入。
  • 减小安装和拆卸过程中油封座孔的损坏风险。
这种设计类型用产品名称中的字母K(图6)表示。
SKF logo