HDL密封件

HDL密封件(图1)是优质的金属外壳径向轴密封件,适用于油润滑场合。 该密封件专门适用于严苛的运行条件,包括高速、高温、严重跳动和/或不对中。 HDL密封件的高速性能特征,使其成为造纸机滚动所面临的严苛运行环境下的极佳选择。
HDL密封件的圆周弹簧是由不锈钢紧箍弹簧和独立的不锈钢指状弹簧的组合。 该弹簧组合使密封件即使在严苛运行条件下也能有效运转,并且维持较长的使用寿命。
HDLA密封件配有橡胶副唇,以提供额外保护,排除外界污染物。
HDL和HDLA密封件都配备丁腈橡胶、氢化丁腈橡胶或氟橡胶制成的密封唇。 更多详情,请参见丁腈橡胶(R)一节。 这些材料使密封件在不同运行速度和温度下运转良好。 根据报价,可为HDL和HDLA密封件提供固定宽度间隔凸缘。
提供的尺寸选择列于产品表中。 关于可用性的更多信息,请与您的SKF销售代表联系。
SKF logo