HDS1和HDS2

HDS2
最常用的金属外壳密封件是HDS1和HDS2,专门为一般应用场合而设计。 这两种密封件配有金属外壳和不锈钢紧箍弹簧。
HDS1密封件(图1)在SKF Springlock槽中装有一个弹簧(图2)。 弹簧错位在盲装过程中可能不易察觉,而HDS2密封件(图3)带有SKF Springcover(图4),能将弹簧稳定在槽中。 HDS1和HDS2密封件配备可调节或固定宽度间隔凸缘。 详情请参阅附加的设计特点一节。
HDS1和HDS2密封件可配备PTFE副唇(图5图6),在两个方向上都起到定位和导向的作用,且/或金属外径覆有橡胶(图7)。
这些密封件设计的标准材料是丁腈橡胶,但这两种密封件都适用于SKF Duralip、SKF Duratemp和SKF Duralife。
HDS1和HDS2密封件备有中所列的所有轴径范围。 提供的尺寸选择列于产品表中。 关于可用性的更多信息,请与您的SKF销售代表联系。
SKF logo