HDS7

HDS7
水和固体污染物的进入是导致轴承失效的常见原因。 为解决这个问题,SKF研发了带有增强防护能力的HDS7密封件(图1)。 它起初是专门为轧钢机架中的脂润滑轴承设计,机架中的水和碎屑对轴承使用寿命造成长期威胁。 HDS7密封件也建议用于大型变速箱、磨煤机和水泥磨。 客户反映,HDS7密封件较类似的密封设计更易于安装,使用寿命更长。
HDS7密封件唇口不带弹簧,并且唇口形状经过优化设计,用于保持油脂并将污染物强力排出并远离密封唇。 HDS7密封件的唇设计还能减轻唇口径向力,否则径向力过大会导致唇口下面温度上升,增加密封件磨损。
HDS7密封件还可配备一个PTFE副唇(图2)且/或金属外径覆有一层橡胶(图3)。
HDS7密封件配备一般用途的丁腈密封唇,SKF Duralip唇在严苛环境下具有更强的抗磨损性能,SKF Duratemp唇则结合了更强的抗磨损性能和耐高温性能。 对于某些应用,还可以用SKF Duralife。 关于不同密封唇材料的详情请参阅密封唇材料一节。
配备间隔凸缘也是可行的。 详情请参阅附加的设计特点一节。
HDS7密封件备有中所列的所有轴径范围。 提供的尺寸选择列于产品表中。 关于可用性的更多信息,请与您的SKF销售代表联系。
SKF logo