HDSA、HDSB和HDSC密封件

HDSA(图1)、HDSB(图2)和HDSC(图3)密封件的设计,除密封唇外还带有一个弹性副唇。 它们通常用于需要额外防止污染的场合以及没有足够空间容纳一个以上密封件的场合。
HDSB密封件副唇的倒角背对密封唇,使轴从另一方向安装更简便。 HDSB密封件副唇的倒角背对密封唇,使轴从另一方向方向安装更简便。 但是,其劣势是轻度降低防护能力。 HDSC密封件的副唇位于密封唇前面,其倒角面对密封唇,提供最佳的防护能力。
HDSA2、HDSB2和HDSC2密封件设计带有SKF Springcover,而HDSA1、HDSB1、HDSC1密封件没有SKF Springcover(图4)。
HDSA、HDSB和HDSC密封件也可以在金属外径上覆盖一层橡胶(图5)。
HDSA、HDSB和HDSC密封件都配备丁腈橡胶密封唇、SKF Duralip、SKF Duratemp和SKF Duralife。 对于轴径超过1200mm(47 in.)的,标准的副唇为SKF Duralip唇。
这些密封件备有中所列的所有轴径范围。 提供的尺寸选择列于产品表中。 关于可用性的更多信息,请与您的SKF销售代表联系。
SKF logo