HDSD和HDSE密封件

HDSD密封件(图1)配备两个相对方向的密封唇。 这些密封件通常用于两种流体必须保持分离的应用场合。 当使用HDSD密封件时,提供一种方式来润滑密封唇非常重要。 要做到这一点,必须在安装前在两个密封中之间填充油脂,和/或运行过程在密封唇之间通过金属外壳上面的注脂孔注入油脂。
HDSE密封件(图2)配备两个面向相同方向的密封唇。 它们通常用于需要一个备用密封件来保持润滑剂或防护的场合。 和HDSD密封件一样,HDSE密封件也必须配备一种方式来润滑密封唇,使密封功能正常发挥。
HDSD和HDSE密封件带有SKF Springcover(HDSD2、HDSE2)或没有SKF Springcover(HDSD1、HDSE1)(图3)。 所有这些密封件都有丁腈橡胶材料、SKF Duralip、SKF Duratemp和SKF Duralife。
HDSE密封件还可配备一个PTFE副唇(图4图5),在两个方向上都可定位和导向。
HDSD和HDSE密封件备有中所列的所有轴径范围。 提供的尺寸选择列于产品表中。 关于可用性的更多信息,请与您的SKF销售代表联系。
SKF logo