HDS4和HDS6内嵌金属骨架密封件

HDS4密封件(图1)内部配有一个专利的与密封件成型在一起的紧箍弹簧,使得弹簧在安装过程中不会发生错位。 该密封件在减小轴磨损的同时,还提供优秀的油保持性能。 HDS4密封件通常用于纸浆和造纸行业的高速应用场合。 HDS6密封件(图2)的设计与HDS4密封件相似,但没有紧箍弹簧。 HDS6密封件专门为密封油脂而设计。
两种类型的标准材料都是丁腈橡胶。 任何用于金属外壳HDS密封件的密封唇材料也是可供选择的。 HDS4和HDS6密封件配备模铸12.7 mm(0.5 in.)的间隔凸缘,根据需要可以修整或拆除。
关于可用性的信息,请与您的SKF销售代表联系。
SKF logo