HSF纤维增强密封件

带紧箍弹簧的HSF密封件种类包括HSF5、HSF6、HSF7和HSF8整体式密封件及HSF1(图1)、HSF2(图2)、HSF3(图3)和HSF4剖分式版本。 另有能承载压力的HSF9密封件,只供应整体式版本。 这些密封件主要用于重型应用场合,如齿轮驱动、螺旋桨轴、冷热轧钢机、泵、造纸机等。
HSF5、HSF6和HSF7密封件配备强力而高弹性的纤维增强橡胶外径,而非金属外壳。 HSF5密封件带有基本的单唇设计。 HSF6密封件在背面配备径向润滑槽,HSF7密封件带有圆周润滑槽。 HSF4和HSF8密封件配有副唇,以提供额外保护防止污染。
螺纹弹簧接头是所有HSF密封件(图4)的标配。 对于剖分式版本,也可配备钩扣式接头(图5)。
所有HSF密封件的尺寸都相对于座孔直径和宽度偏大,以形成适当的压缩和稳定性。 所有HSF密封件都需要遮盖板(图6图7)以进行恰当的安装。 盖板形成一个轴向预载荷,确保可靠的静态密封性能。 在安装过程中遮盖板必须防止密封件变形。 HSF密封件采用丁腈橡胶、氢化丁腈橡胶和氟橡胶材料。
提供的HSF密封件尺寸选择列于产品表中。 关于可用性的更多信息,请与您的SKF销售代表联系。
SKF logo