增强型全橡胶 HSS 密封件

为大尺寸轴承提供可靠的保护

HSS
SKF 全新全橡胶 HSS 密封件专为严苛运行条件下用于重工业应用的大尺寸轴承提供保护,如金属轧制机、采矿设备或风力涡轮机。 这些密封件的密封唇设计久经考验, 同时也拥有全新增强型概念,在保持全橡胶密封胶优势的同时,提供更好的稳定性,以应对轴承座孔的缺陷。

HSS 密封件构成一系列具有各种设计特征及其组合的密封件,包括整体式的和剖分式、SKF Springlock、SKF Springcover、不同的弹簧接头和润滑槽。

灵活的生产工艺可以不设最少数量的定制尺寸,且公制和英制尺寸几乎没有上限。 这种灵活性使定制尺寸拥有和标准密封件相同的快速交货时间。

SKF logo