橡胶外径密封件

HSS8
SKF橡胶外径密封件的分类包括内嵌骨架、纤维增强和全橡胶设计。 纤维增强和全橡胶密封件提供整体式和剖分式设计。
橡胶外径密封件提供一系列重要运行和安装优势,尤其适用于剖分式座孔。 橡胶防止安装过程中座孔损坏,这将会导致旁路泄漏。 与金属外壳密封件相比,橡胶外径密封件可承受座孔更高的表面粗糙度。 该密封件还具有抗腐蚀性,即使安装数年之久也不会在孔中卡住。
由于安装压入力低,橡胶外径密封件通常比金属外壳密封件更易于安装。 即使直径很大时,该密封件也能用手或简单工具进行安装。 这对于纤维增强和全橡胶设计尤其如此。 此外,使用剖分式密封件的情况下,替换密封件时没必要拆除轴或其它设备零部件。
SKF logo