表面处理

根据旋转方向不同,密封件接触面加工纹路可能导致泄漏。 为最小化密封件接触面的加工纹路角度(0±0.05°),切入式磨削是首选的加工方法。 进行切入式磨削时,砂轮转速应避免是工件速度的整数倍。 使砂轮运转至完全“火花迸尽”,即再没有火花从砂轮上飞出,以确保所有加工纹路已清除。 砂轮修整时应采用多头修整工具,并且横向进给尽可能小,或是不带横向进给的修整工具。 加工纹路在具体使用中的负面影响,只能通过交替转动来测试确定。
密封件轴接触表面应无任何损伤、刮痕、缺陷、锈迹或毛刺,并且应妥善保护直至最后安装。
SKF logo