表面粗糙度

径向轴密封件配合面的表面粗糙度值根据ISO 4288(DIN 4768)标准所述的方法计算出,应在RMA OS-1-1标准规定的范围内()。
下限值Ra值是最小值。 使用较小的粗糙度值将对密封唇的润滑剂供应产生不利的影响。 因润滑不足而引起温度上升,特别是在圆周速度很高的情况下,会造成密封唇硬化和开裂,最终导致密封件过早失效。 如果配合面过于粗糙,则密封唇会过多磨损,且密封件的使用寿命将会缩短。 如果Rpm值超标,则会导致密封件泄漏或密封唇磨损过多。
SKF logo