公差

配合面上轴直径d1应根据中提供的公制轴公差以及中提供的英制轴公差进行机加工。
最多2个凸起时,不圆度必须小于0.005 mm(0.0002 in.);或最多7个凸起时,不圆度必须小于0.0025 mm(0.0001 in.)。
如果在安装过程中,过盈配合的组件将通过配合面,那么轴的直径应减少0.2 mm(0.008 in.)。 最初选择的密封件仍可以使用,且不会对其密封性能产生不利影响。
SKF logo