SKF密封垫圈

SKF的Z型密封垫圈可形成有效的迷宫式密封件,可用于多种应用。 它们为许多密封问题提供了低价的解决方案。 对于恶劣工作条件下的简便轴承布置,首先建议使用它们。 密封的功效受垫圈的数量和设计的综合影响。 有两种类型的密封垫圈: 标准设计(图1)和用于困难工作条件下的植绒设计(图2) 根据污染物的程度和所要补充润滑剂的间隔时间,可以最多相邻安装四套密封垫圈。 该密封垫圈还可与其它的标准密封件组合使用。
如果需要对两侧都有密封垫圈的轴承进行补充润滑剂,则增加一套ZW间隔垫圈(图3),可以确保新鲜油脂顺利进入。 一套ZW间隔垫圈由一个安装在座孔上的垫圈和一个安装在轴上的垫圈组成。
SKF logo