安装说明

安装之前,这套中两个垫圈间的自由空间应填充防水和防锈的油脂,例如:SKF LGMT 2。内孔和外表面应轻抹一层油脂。
密封垫圈应始终如图1图2图3图4所示安装,即座孔垫圈应与轴承相邻安装,其圆柱截面背向轴承。 这样,密封件将会把污物泵离轴承。
安装时,应小心防止垫圈倾斜。 应使用套筒或类似工装紧靠垫圈安装(图5)。 建议使用压力机。
如果相邻要装几套密封垫圈,应该装完一套再装下一套。
简要的安装说明与垫圈一起提供。
SKF logo