F设计密封垫圈

一套F设计密封垫圈的轴垫圈(图1)附有薄植绒的塑料垫圈。 这个绒状的植绒填充物由短的耐磨损聚酰胺纤维组成。
由于植绒纤维只在座孔垫圈的配合面上施加很轻的压力,与标准密封垫圈相比,摩擦力没有明显的增加。 唯一的差别是在运转开始时有所察觉。 摩擦开始相对较大,但在转几圈后就很快下降。 摩擦力矩取决于许多因素,包括安装精度、污染程度等,因此要预测是困难的。
在密封效能方面,植绒密封垫圈在下列情况下要优于标准垫圈:
  • 在对滚子轴承周围不利的环境中,特别是要密封包含研磨性颗粒,如砂、土、水泥等的物料的环境中。
  • 在因环境潮湿且肮脏,需使用橡胶密封件来密封脂润滑轴承,其密封唇需要防止磨损性颗粒进入的场合(图2)。
  • 因空间有限而不能使用几套标准密封垫圈的应用场合。
  • 因工作条件,如转速或温度,使得油脂不能密封在标准密封垫圈之间的应用场合。
使用植绒密封垫圈的优势是,能够延长补充润滑剂的间隔时间,并且能延长轴承的使用寿命。 现已发现,用于诸如农业机械中的轴承,因必须非常靠近土壤、水和植被运行,如用植绒密封垫圈保护,则所需的维护就要少得多。
SKF logo