SKF间隔垫圈

当两侧装有Z密封垫圈的开式轴承需要补充加注润滑剂时(图2图3),需要使用ZW间隔垫圈(图1)。 它们应安装在轴承侧,内外圈与轴承紧密相邻。
ZW间隔垫圈是由经磷化处理的钢板制成,并涂有保护剂。 钢板的厚度,对于ZW 35 × 42及以下尺寸的垫圈为0.6 mm,对于更大尺寸的为0.8 mm。

公差

一套间隔垫圈的宽度为2±0.1 mm。 外径有负公差,而内径有正公差。

型号

间隔垫圈以ZW d1×d2表示,如ZW 35×42,表示孔径为35 mm,外径为42 mm。
SKF logo