特点和优势

基本SKF Trackstar密封件设计,采用聚氨酯密封圈和丁腈橡胶蓄紧器(图1)。 密封圈密封销和轴套之间的油,并排除污染物。 蓄紧器提供静态密封能力。 密封件内径上的肋使得油可以通过以提供必要的润滑。
也有一种带金属增强环的重型设计,与聚氨酯密封圈一起成型,提供严酷工作条件下的额外刚度(图2)。
这两种SKF Trackstar设计安装在由底盘架制造商提供的隔离环上。 隔环的功能是在连接部件和轴套之间挤压时,确保现有密封件的所需空间。 隔环设计有油腔,使油能够通过实现对主密封唇的最佳润滑。
SKF Trackstar提供几个重要的优势,包括:
  • 延长底盘架使用寿命
  • 减小内衬套和销的磨损
  • 安装简便
  • 可与最常用的密封和润滑功能的履带销密封件互换使用。
SKF logo