配合面

对于V型圈,只要精细车加工的配合面就足够了。 合适的粗糙度值随圆周速度的不同而变化()。 SKF建议用砂布抛光所有车削表面,以消除车削操作所引起的毛刺。 表面粗糙度测量时划过的路径应当成90度,以获得表面粗糙度的真正读数。

配合面的处理

当存在脂润滑剂、油润滑剂或者干润滑剂时,不需要特别的表面处理。 接触到水或其他腐蚀性物质的低碳钢配合面应被镀锌或钝化。 镀铬或镀镉的轴,应当喷涂防腐剂,或防腐蚀处理。

更多配合面信息

铝表面应无划痕。 在有研磨作用的场合,表面硬度应大于100 HB。 铸铝可用于铸造场合。
钢和铸铁表面应当没有加工纹理和尖锐的加工痕迹。 冷轧钢板冲压件可不经加工使用。
因为散热不佳,一般不接受塑料材料的配合面。
不锈钢材料不能用于干运转的场合,除非运行速度低于1 m/s(200 ft/min)。
SKF logo