特点

V形圈是由一个密封体、一个弹性的圆锥形密封唇和一个整体式弹性“铰链”组成(图1)。 它可以拉伸并直接安装在轴上,通过密封体的内在张力固定。 它随着轴一起旋转并且密封唇轴向靠在固定的配合面上。
配合面可以是轴承、垫圈、冲压件、轴承座、甚至径向轴密封件的金属外壳的端面。
弹性密封唇对配合面施加的接触压力相对较低,但足以保持密封功能。 低的接触压力甚至能使密封件在一些低速应用中干运行,造成微小的摩擦扭矩和热量积聚。 接触压力随安装宽度而变化。
即使在有相当大的轴向跳动和轴不对中的应用场合,弹性密封唇和铰链仍然能提供足够的密封。
由于离心力的作用,密封唇的接触压力随着速度的提高而降低。 这意味着摩擦损耗和热量都保持在最小值,从而提高了耐磨性和延长了使用寿命。 在轴速约12 m/s(2360 ft/min)时,功率损耗达到其最大值,此后功率损耗逐步减少,当速度达到20 m/s(3900 ft/min)时,功率损耗为零。 此时V型圈作为间隙式密封和导流板。
SKF logo