全橡胶V型圈

全橡胶V型圈用于各种应用场合的旋转轴。 V型圈可单独使用以保护各种类型的轴承不受污染,同时可靠地密封润滑剂。 它们还经常被用作辅助密封件,以保护高度污染环境中的主密封件。
V型圈安装在轴上,它的薄壁锥形唇靠在与轴垂直的面上(图1)。 V型圈与轴之间过盈,随轴一起旋转,并充当抛油环(图2)。 可容许轴相对于配合面的角度误差(图3)。 即使轴不圆或偏心旋转时,V型圈依然提供可靠的密封(图4)。 轴的轴向窜动由V型圈唇口与配合面间许可的位移来决定。
V型圈完全由橡胶制成,并无纤维增强或内嵌骨架。因此,很容易安装。 视其尺寸,它可以被张开,推至其它部件上,如法兰、皮带轮甚至座孔。 这是一个非常有价值的特性,尤其当更换密封件时。
SKF logo