V形圈的安装

V形圈具有弹性,可被拉伸和穿过其它部件,便于安装(图1)。 当安装几个V形圈时,可以使用一种简单的工具(图2),将密封件推入设定的距离至接触面上。 还可现场切割和重新结合V形圈。
一般安装指南包括以下内容:
  • 清洁V形圈、配合面和轴。
  • 确保轴干燥且无油脂或油,特别是在无轴向支承的情况下,安装V形圈时。
  • 用一层油脂或硅油油膜润滑V形圈密封唇。
  • 在摩擦必须减少至最低限度的应用场合,配合面应涂一层低摩擦润滑剂。 不要在密封唇上涂抹油脂。
  • 核查V形圈是否在轴周围均匀拉伸地安装。
SKF logo