V形圈的主要功能

V形圈适用于油脂润滑和油润滑的应用场合。 当用于密封脂润滑轴承和防止污染物进入时,V形圈应放置在轴承盖或腔体外侧。 在这个位置,可以排除灰尘、水雾和其它污染物(图1)。 V形圈也可用作油脂阀,其中使用过的或多余的新油脂可通过配合面流出(图2)。 在密封润滑剂和排除污染物同等重要的应用场合,可安装两个对立的V形圈(图3)。
如果V型圈用来密封油,它应轴向固定,并始终位于润滑剂侧(图4)。
V形圈不应被浸没在应用介质中。
SKF logo