材料

通常V形圈是由丁腈橡胶制成的,具有良好的耐化学性和耐磨性,可用于正常工作温度下的应用场合。 对于较高温度或存在腐蚀性介质的应用场合,我们可提供氟橡胶V形圈。 丁腈或氟橡胶V形圈的允许工作条件,参见。 在产品表中“密封唇代码”一栏下,字母R和V分别用于标识丁腈橡胶和氟橡胶。

警告

温度超过300 ℃(570℉)时,所有的氟橡胶和PTFE复合材料会产生危险的烟雾。 例如,在拆卸轴承时若使用焊炬,就会发生这种情况。 尽管只有在这样的高温下才会产生烟雾,但是密封件一旦过热,即使在冷却后拿取也是危险的。 如果需要拿取经受上述高温的PTFE或氟橡胶制密封件,应注意以下安全预防措施:
  • 应始终戴防护眼镜和手套。
  • 密封件的残余部分应放入一个标有“腐蚀材料”的密封塑料容器。
  • 需遵守的安全预防措施包含在材料安全数据中,可按需提供。

如果接触到皮肤,需要用香皂和大量的水冲洗。 如果这些材料进入眼睛,也要用大量的水冲洗。 一定要寻求医生咨询。 如果已经吸入烟雾,这个方法同样适用。
SKF logo