标准设计

SKF提供五种标准V形圈设计:
  • V型圈最常见的类型VR1/VA具有标准的横截面和直背侧面。 通常VR1/VA用于变速箱、电动机和传动装置,用来保护轴承。
  • VR2/VS具有一个标准的低横截面、锥形背面、和宽的密封体,能牢牢地固定在轴上。 VR2/VS通常用于农业和汽车行业。
  • VR3/VL设计带有极其紧凑的轴向横截面。 VR3/VL通常用于空间有限的情况下,以取代迷宫式密封件。
  • VR4/VE 设计为重型应用辅助密封件,主密封件必须能够抵抗水和(或)固体污染。 其设计拥有所有 V 形圈设计最大的横截面,同时也能允许最大的轴向位移。 VE/VR4 适用于外径范围为 300-2010 mm(11.811-79.134 in.)。
  • VR6/VRME是一种重型大直径V形圈,用于有较大轴向位移的应用场合。 VR6/VRME可以使用紧固带轴向和径向固定在轴上。 VR6/VRME安装在轧钢厂、造纸厂和其他大型设备上,主要设计用于保护高速轴承。 除了不具有背部的延伸部分外,VR6/VRME与VR5/VRM形状相似。 它保留了马鞍形的环槽,可以用紧固带轴向或径向的固定在轴上。 VR6/VRME采用定制方式供应。
SKF 的 V 形圈适用于 表 1中所列的外径范围。如果轴径处于两个 V 形圈之间,应总是选择较大的 V 形圈。 此外,可定制特殊尺寸和设计的V形圈,包括剖分式的V形圈。 对于超出标准范围的尺寸,请联系您的SKF销售代表。
SKF logo