优势和用户利益

  • 金属外壳用作支架和导流板,保护橡胶体和密封唇因外界杂质,如碎石和腐蚀性介质,引起的损坏和偏移。
  • 该金属外壳还可用作固定架,保持橡胶密封唇在高速应用中的定位。 不需要额外的轴向保持力。
  • 安装宽度窄,这要归功于其紧凑的设计。
  • 与接触式径向轴油封相比,其摩擦产生的热量和摩擦扭矩都非常低。 随着转速的增加,MVR密封唇在12 m/s(2360 ft/min)的速度时从配合面开始升起,直到20 m/s(3900 ft/min)时与配合面零接触。 高转速有助于排除污染物,同时减少功率损耗。
  • 在多的污染物环境中使用时,MVR密封件使用寿命比径向轴密封件要长得多,可以达到数千个小时。
SKF logo