MVR车轴密封件

SKF还提供MVR密封件以提供在极度污染应用场合的附加保护。 和V形圈密封件一样,MVR密封件也可以轴向密封,通过密封唇轴向接触并且唇离心“甩油”来实现密封。 然而,MVR密封件与V形圈不同,在这里橡胶被拉伸,与骨架紧密配合。 然后,金属骨架装入轴上并与轴过盈配合。 金属外壳对重碎片有极佳的防护,使得密封件可以承受高转速,而无需辅助的夹紧装置。
MVR密封件用于旋转轴的应用,如变速箱、减速机、电锯、车床、马达和搅拌机,在这些场合大量的污染物将会降低径向轴密封件和轴承的使用寿命。 MVR密封件也可用作主密封件,用于干运行的场合保持高粘度润滑剂或排除污染物。
SKF logo