安装

MVR密封件内径经加工,与轴之间实现过盈配合(图1图2)。 和径向轴密封件一样,不能用锤子击打金属外壳。
安装前应在密封唇面上轻轻涂抹一层油脂,但密封唇和外壳间不应使用油脂。 轴的表面粗糙度Ra(160 µin.)是足够的。
应提供一个导入角。 并且不允许有花键和键槽。
采用和V形圈配合面一样的方式准备MVR密封件的配合面。 避免在有研磨性污染物的场合使用铝或软金属。 应当去除加工表面上的尖角和毛刺。
SKF logo