耐磨衬套

SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套
为了有效密封,径向轴密封件接触面必须要圆,光滑。 如果接触面磨损,密封件将无法继续实现其功能,密封润滑剂和排除污染物。
通常,污染物颗粒进入密封唇下面会划伤接触面,而且随着轴的旋转会形成一个沟痕。 当这种情况继续下去时,密封件将会使更多的污染物颗粒进入或卡住,且密封性能恶化,最终导致密封件所防护的部件出现故障。 对于这种情况,光更换密封件是不够的,还必须修复轴的表面。 为了修复轴,通常要拆解设备来更换新轴或修磨配合面直到它再次在规格范围内。
SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套(图 1)是一个有效的解决方案,为密封件提供了一个极好的配合表面,同时当轴磨损时,不必拆卸轴或更换密封件尺寸。 现在,SKF 已经开发了新一代 SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套,进一步增强了密封系统性能。 使用 SKF 的 Speedi-Sleeve 耐磨衬套,并配合SKF径向轴密封件,客户将受益于其一致性并且增加密封系统耐久性。 这将确保一个更加稳定的维护方案,提高了系统寿命的预见性。 可提供用于轴径高达约 203 mm(8 in.)的 SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套。 对于更大的轴径,SKF 提供 用于重工业应用的耐磨衬套 图 2)。
如果轴无法磨削和淬硬来用作密封配合面,或需要一个替换的密封件配合面时,那么可以使用非定向研磨滚道的滚针轴承内圈作为新的密封配合面(型号 IR .. EGS)(图 3)。
SKF logo