带非定向研磨滚道的内圈

内圈(图1)可简单而快速地为径向轴密封件提供一个配合面,而无需对轴进行任何淬硬和精细机加工。 只需要将内圈推进就位,如磨损的位置。 内圈与SKF径向轴密封件是一个完美的兼容密封系统(图2)。
当使用有足够宽度的内圈时,它拥有两种功能: 作为滚针轴承的密封配合面和滚道。
当密封件和配合面的运行条件苛刻,尤其是当固体污染物可以进入密封件或使用带磨料的聚四氟乙烯密封材料时,建议使用内圈。
在预计会发生密封件磨损和轴损坏的应用场合,SKF建议先安装内圈,再运行机器。 如果一开始就安装内圈,则无需对轴再加工,而且更换时可以使用原密封件尺寸。

尺寸范围

标准尺寸范围涵盖适合轴直径在7到130毫米之间的内圈。
SKF logo