安装

安装

内圈应以过盈配合安装。 因此,SKF建议在安装前先加热内圈。
通常内圈温度比轴温度高80至90 ℃(145至160 ℉)时,就足以适合安装。 加热内圈不能超过125 ℃(260 ℉)。
可使用任何轴承常用加热技术,如感应加热器或加热箱。
加热后应立刻安装内圈,因为它们会迅速冷却,并在到达正确位置之前卡在轴上。 如果必须要移动位置,使用软面锤和木块。 内圈安装在理想的位置后,检查导入倒角,以防止安装中出现任何损坏。

拆卸

可以通过加热或使用拉拔器拆卸内圈。
SKF logo