选择正确的尺寸

首先必须仔细清洁轴以决定合适的轴套尺寸。 然后应该在至少三个不同的平面上测量密封件配合面未损坏部分的直径。 这些测量的算术平均值决定 SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套的尺寸。 如果该平均值在产品表列出的轴径 d1 的允许范围内,SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套在轴上有足够的紧配合,且不需要粘合剂。
如果产品表里没有列出合适的尺寸,有必要重新加工轴至适当的尺寸。 这也意味着需要一个新尺寸的密封件。 如果订购的产品数量足够多,SKF 可以提供特殊尺寸的 SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套或其他耐磨衬套解决方案。
通过章节 SKF Seal Select,可以很容易地选择适当的 SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套和匹配的径向轴密封件。
SKF logo