SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套

SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套
SKF开发的这种薄壁衬套[0.28 mm(0.011 in.)],很简单的就能推入到磨损位置,为径向轴密封件提供最优化的配合表面。
这里不涉及到轴的拆卸或加工,并且昂贵的停机时间也最小。 由于可以使用跟原有尺寸相同的密封件,因此没必要寻找其它密封件或备有不同规格的库存。
由于安装工具是随衬套一起供应的,无需其它特殊设备。 一个木槌和一对钢丝钳是安装所需的所有工具。

特点

新一代 SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套采用专有的不锈钢材料和生产工艺,最大程度优化密封件配合面,从而尽大可能的减少对衬套及密封唇的磨损。 专有的材料使用大大提高了衬套的强度和极佳的韧性。 耐磨衬套上细微的凹槽充满润滑剂,从而防止密封唇干运转,否则会造成唇口的过度磨损。 接触面具有耐磨性,且最小化加工纹理(0º±0.05),其表面粗糙度Ra为0.25至0.5 µm(10至20 µin.)。 事实上,这是比通常在轴上实现的更好配合面。
SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套配有可拆卸法兰以简化安装(图1)。 法兰通常留在上面,但如果与其它部件发生干涉时,应当给与拆除,避免摩擦生热和磨出碎屑。 在可能会减少润滑剂供应的场合,也应该给与拆除。 否则会降低润滑剂冷却效果,导致唇下温度升高和密封材料过早老化。
如果需要拆除法兰,安装前应在某处把法兰外径切开到圆弧处。 安装后,先用长嘴钳扭法兰 并将其拉起,然后用钳子夹住并将其卷起直至拉下。

尺寸范围

耐磨衬套直径的标准尺寸范围为11.99至203.33 mm(0.472至8 in.)。 根据产品数量,可生产非标准尺寸的耐磨衬套。 每个衬套都是设计用于一个特定的轴径范围,通常大于或小于公称直径。 这允许有一定的灵活性,以适应实际轴径的变化。
SKF logo