SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套的安装

虽然安装简单,但应认真完成,以达到最佳效果。 由于薄壁衬套是过盈配合,轴表面上的任何干扰可能会凸显在衬套表面,并导致密封件泄漏。 因此,安装前,必须小心清洁轴密封件配合面表面,锉掉任何毛刺或粗糙的污点。 深的磨损凹槽、划痕或很粗糙的表面,应用合适的环氧金属粉末填充剂加以处理。 填充剂硬化之前,必须将衬套装到轴上。
SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套不得安装在键槽、十字孔、花键或螺纹上,因为这样会导致衬套变形,使其在旋转时密封件很难跟随其变形的表面。
安装前,不应加热 SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套。 如果加热会导致衬套扩大,但当它冷却时,可能不会收缩到其原有大小,导致在轴上松配合。
SKF 推荐的 SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套不同的安装(图1)。

安装步骤

  1. 清洁轴上密封件配合面。 锉掉任何毛刺或粗糙的斑点,确保衬套没安装在键槽、十字孔、花键或其它类似地方。
  2. 测量轴未磨损部分,即将要安装衬套位置的直径(图2)。 在三个位置测量,取其算数平均数,以确保轴的尺寸在所推荐的规格内。 如果平均直径在给定衬套尺寸范围内,那么衬套会与轴有足够的过盈,这样就不需要粘接剂,并能防止衬套在轴上滑动或旋转。
  3. 确定衬套要安装的位置,并必须要覆盖磨损区域。 测量到精确的点,或直接在表面上做标记。 衬套必须放置在磨损区域,而不只是放在底部或留在与轴端平齐的地方。
  4. 浅磨损凹槽不需要填充。 此外,一层非常薄的软密封剂可用于衬套内表面。 清除密封剂,移到轴或衬套外径表面。
  5. 如果轴深度刮伤,用环氧金属粉末填充剂填补凹槽。 在填充剂硬化之前安装衬套,使得衬套可以擦去多余的填充剂。 清除衬套外径表面的任何剩余填充剂。
  6. 再次重申,加热方法不能用于 SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套安装。
  7. 如果安装后需要拆除法兰,安装前应在某处把法兰外径切开到圆弧处。 衬套的法兰端先安装到轴上。 然后,将安装工具放在衬套上(图3)。
  8. 轻轻敲击安装工具,直至衬套覆盖磨损轴表面(图4)。 如果安装工具太短,可使用一根无毛刺长管子或方形末端的筒子。 确保管道内径与安装工具的内径相同。 小心不要划伤精密研磨衬套的外径。
  9. SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套应始终如此安装,这样衬套的边缘会整个的装在轴上。 边缘不能伸出或者超出轴倒角部分,因为在密封件安装过程中,锋利的边缘可能会切割密封唇。
  10. 如果需要拆除法兰,先用尖嘴钳扭法兰 并将其拉起,然后用钳子夹住并将其卷起直至拉下。小心不要把衬套末端也一并从轴上拉起,这样会留下锯齿状的边缘。 拆除法兰必须小心,避免损坏衬套外径。
  11. 安装衬套后,再次核查是否有会损害密封件的毛刺。
  12. 安装密封件前,用系统介质润滑衬套。
  13. 进行密封件安装。
SKF logo