SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套的拆除

可通过电热风机加热衬套来拆卸 SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套,这可将衬套扩到足够大,使其可以从轴上滑下,而并不对轴造成任何损坏。
另外,可通过以下任何一个方式拆卸衬套,始终要注意别损坏轴表面:
  • 通过使用小锤敲击衬套的整个宽度来减小轴与衬套间的张紧力
  • 通过使用冷凿切开衬套
  • 通过使用一个钢丝钳,从法兰或靠近法兰的地方开始扭动
请注意 SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套不可以重复使用。
SKF logo