SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套

SKF Speedi-Sleeve Gold 金色耐磨衬套(图1)是标准 SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套的增强版,提供更好的耐磨性。 SKF Speedi-Sleeve Gold 金色耐磨衬套设计用于需要延长密封系统使用寿命的应用场合,它在标准耐磨衬套有限的耐磨性和对轴昂贵的热处理之间为客户提供了极佳解决方案。 在不锈钢上面镀一层薄的金色金属涂层,显著增加其耐久性。 SKF Speedi-Sleeve Gold 金色耐磨衬套在有研磨污染物的环境中特别有效,尤其是当与 SKF duralife SKF 氟橡胶材料生产的密封件结合使用时。
其安装过程与标准 SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套是一样的,还可以使用原有密封件尺寸。

测试结果

SKF Speedi-Sleeve Gold 金色耐磨衬套已经过彻底测试,使用粗和细砂以确定其在严重污染的环境中的耐磨损程度(图解1)。 这些测试是在温度高达110 ℃(225 ℉)和轴速高达8.6 m/s(1700 ft/min)的情况下进行的。 在这些条件下,密封件在 SKF Speedi-Sleeve Gold 金色耐磨衬套上平均可运行 2500 个小时。

尺寸范围和供应

可提供与 SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套一样尺寸的 SKF Speedi-Sleeve Gold 金色耐磨衬套。
SKF logo