用于重工业的耐磨衬套(LDSLV4)

可用于轴径范围在 211,15 至 1 143 mm(8.313 至 45 in.) SKF 提供用于重工业应用的耐磨衬套 (LDSLV4 设计 图 1)。衬套将按订单生产,可定制轴径范围在 表中列出
LDSLV4 耐磨衬套用于密封件工作条件恶劣的场合,尤其在固体污染物可接触到密封件的地方,如轧钢厂、冶炼厂以及化学工厂和选矿厂。
耐磨衬套的由 SAE 1008 镀铬碳素钢制成,以提高其耐磨性和耐腐蚀性。 衬套外径经特别研磨可为密封件提供精密配合面。 标准衬套的壁厚为2.39 mm(0.094 in.)。

使用 LDSLV4 耐磨衬套

LDSLV4 耐磨衬套有两种可供选择的使用方法(图 2):
  1. 衬套装到轴上,直到覆盖磨损的部分,使用一个新的密封件,其直径比轴大4.78 mm(0.188 in.)。
  2. 对轴进行加工,直径去除4.78 mm(0.188 in.),然后安装衬套,用原有规格的密封件。
与衬套配合的重新加工的轴表面粗糙度Ra应在2.5~3.2 µm(100~125 µin.)之间。
在预计会发生密封件磨损和轴损坏的应用场合,SKF 推荐一开始就安装耐磨衬套,即在应用运行前安装。 如此一来,无论何时需要更换,您仍然可以使用原来的密封件和耐磨衬套尺寸,轴无需返工。
用于装 LDSLV4 的轴的公差与用于装径向轴密封件轴的公差是不一样的,因为 LDSLV4 需要热配合安装。 如果需要在系统温度持续高于75 ℃(165 ℉),且表面速度超过20 m/s(3900 ft/min)的应用场合使用衬套,请联系SKF寻求帮助。

安装

LDSLV4 耐磨衬套用加热配合方法安装,因此安装之前必须均匀加热。 衬套的温度应在约180 ℃(355 ℉)。 在任何情况下不得将衬套加热到超过200 ℃(390 ℉)。 轴承通常使用的任何加热技术都是合适的,如感应加热器或加热箱。
加热后应立刻安装衬套,因为它们会迅速冷却,在到达正确位置前,卡滞在轴上。 如果必须要移动位置,使用软面锤和木块。 衬套安装在理想的位置后,检查导入角在安装过程中是否有损坏。

拆卸

LDSLV4 耐磨衬套可通过对其加热或用锤轻击将其扩大而拆卸。
SKF logo