机器

SKF SEAL JET系统包括: 
  • 数控加工系统
  • 用于聚氨酯类材料的高精度加工刀具和用于创新密封件加工的高质量密封材料
  • 先进的软件,并配备多达169种预订编程的密封件外形
SKF SEAL JET系统的优势:
  • 为大多数工业客户量身定制密封解决方案
  • 瞬时交货且可加工直径达600mm的密封元件
  • 交货周期短
  • 多种密封设计
  • 应用工程支持
采用SKF SEAL JET密封加工系统和SKF的优质密封材料,您可以解决所有密封难题。 
SKF研发出一系列适合车削加工的密封材料 。 
SKF SEAL JET密封加工设备是由SKF开发生产的。


更多信息

SKF logo