ECOPUR

ECOPUR是一种热塑性聚氨酯弹性体(TPU),它具有极高的高耐磨性、低压永久变形、很强的物理性能和撕裂强度。 在密封技术中,ECOPUR主要用于U形圈、密封唇、防尘和包装,但它也可用于减震器和其他机削零件。 由这种材料制成的产品可以用在温度高达40℃的矿物油和水中使用,并在高达60℃的生物降解液压油中使用,如植物油和合成酯。 根据密封设计和座孔条件,由ECOPUR制成的密封件可在高达400 bar的压力下使用(对于高压需求,SKF专家建议使用抗挤压环)。

技术数据表

SKF logo