G-ECOPUR

G-ECOPUR

G-ECOPUR是一种经过浇铸的抗水解聚氨酯弹性体(CPU),具有与H-ECOPUR类似的性质,尤其是化学稳定性。 G-ECOPUR可以被用于与H-ECOPUR相同的液压油。 一般来说,G-ECOPUR用于直径从540毫米到4000毫米的一体式密封件,并通过特殊焊接技术可用于更大的应用。

G-ECOPUR 54D

G-ECOPUR 54D是一种经过铸硬的耐水解聚氨酯(CPU),最适用于重型大直径应用场合。 它具有与G-ECOPUR相当的化学和机械性能,而且具有较高的邵氏硬度,并改善了摩擦和磨损特性。

技术参数表

SKF logo