H-ECOPUR

H-ECOPUR是一种抗水解的热塑性聚氨酯弹性体(TPU)。 它结合了ECOPUR的高抗水解工程属性,这一性能在聚氨酯中也很少见。 它在温度最高达+90°C的水中十分稳定,而且在矿物油中也具有出色的稳定性。 由于其抗水解性,H-ECOPUR可以用于液压和采矿、掘进和压力应用中。 由于HFA和HFB液体和生物降解液压油(植物油和合成酯)和食品条款,H-ECOPUR十分推荐用于纯海水中。 H-ECOPUR拥有KTW认证,并符合FDA标准。

技术数据表

SKF logo