X-ECOPUR系列

X-ECOPUR聚氨酯的硬度高于ECOPUR。

与标准材料相比,更高的硬度等级等同于在100%应变模量以及较高的撕裂强度下,拥有相同的拉伸强度和断裂延伸率。 例如与标准材料同一水平的拉伸强度。 X ECOPUR的耐挤压性高于标准聚氨酯,因此在相同的几何形状下可允许更高的压力。 与标准材料相比,X-ECOPUR等级增加了耐磨性,延长了使用寿命和并显著减少了粘滑趋势。

X-ECOPUR

X-ECOPUR(TPU)的成分提供了优异的摩擦磨损性能以及耐高压性能。 因此这一材料非常适合用作复合密封件,用于重型应用中的雨刷或需要高弹性和韧性的工程塑料部件。
由于特殊的耐挤压性能,相比由标准聚氨酯和PTFE化合物制成的材料,这种材料可在更高的压力水平和较大的间隙密封下使用。

X-ECOPUR H

相比标准等级H-ECOPUR,X-ECOPUR H(TPU)具有显着较高的硬度。 基于特殊的原料,材料成分可提供优异的摩擦和磨损特性以及耐压力。 对于矿物油、可生物降解的液压油(HETG和HEES等)和水基液体(氢氟烷烃和HFB)应用,这种材料表现出优异的化学和耐水解性。

X-ECOPUR S

与S-ECOPUR标准材料相比,X-ECOPUR S(TPU)硬度更高,因此进一步提高滑动性能。 X-ECOPUR S比标准材料具有更好的耐挤压性能,因此这种材料制成的密封件可以在更高的压力下使用,例如使用同一截面。 
X-ECOPUR S最适用于较差的润滑工况。 根据整体的服务条件,这种材料还可承受干燥运行。

技术参数表

SKF logo