SKF Ecoflas

SKF Ecoflas是始终独特的含氟弹性体,基于四氟乙烯和丙烯的共聚合物(TFE/ P)。 这种材料的化学性质与氟橡胶相似。

SKF Ecoflas拥有以下特性:

  • 良好的抗矿物油性能
  • 优异的抗热水和热蒸汽性能(高达230°C)
  • 优异的耐酸气和胺性能
  • 优良的抗制动液性能(乙二醇,矿物油或硅油)和耐火液压油)
  • 良好的抗辐射性能

与氟材料相比,SKF Ecoflas拥有更好的抗拉强度和类似的耐热性。

技术数据表

SKF logo