SKF Ecowear 1000

SKF Ecowear 1000是一种基于超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)的半结晶热塑性材料,具有以下特性:

  • 较低的摩擦系数
  • 优异的防磨损性能
  • 较高的冲击强度(也可以在低至-200°C的低温下)
  • 非常高的抗蠕变性
  • 防水
  • 不会膨胀

SKF Ecowear 1000是适用于要求出色的滑动、磨损或干燥运行性能的应用。

技术数据表

SKF logo